item divider Motix
Rouleau convoyeur TRA50, profilé cache palier

Rouleau convoyeur TRA50, profilé cache palier


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Propriétés

Article number 0.0.463.83
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 3,36 cm2
Poids, spec.longeur p = 0,91 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Après le montage, les supports paliers sont fermés par le profilé cache palier sur l’ensemble du convoyeur à rouleaux. Le profilé cache palier à rebord permet de guider les produits latéralement sur le convoyeur à rouleaux, avec la possibilité d’insérer un profilé de glissement dans la rainure 5 intégrée du rebord, par ex. un profilé de glissement 5, ou d’installer d’autres éléments de guidage.

Variantes

Sort by

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Model:  Normal
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Model:  Normal
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Model:  With Raised Edge
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Model:  With Raised Edge

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Applications

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
76042100