Données techniques
Étendue de la livraison
Gehäuse GK-Al, schwarz, vormontiert
2 Umlenkräder, St, wälzgelagert
Antriebsrad mit zentrischer Bohrung, St, z =16
aufbohrbar bis ⌀ 24 mm oder ⌀ 20 mm mit
Passfedernut nach DIN 6885
Adapterplatte mit Spannelementen, Al, schwarz
Befestigungsschrauben, St, schwarz
Nutenstein 8 St 2xM8-50, St, verzinkt
4
Abdeckkappen, PA, schwarz
max. Belastung: MD = 35 Nm
Kettenlänge innerhalb der Gegenumlenkung 306,8 mm
Anwendungs- und Montagehinweise
Propriétés
Référence | 0.0.463.91 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Couple max. | Mmax. = 35 Nm |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 3 kg |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 11.0
23170490
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84833080