Profilé de coulissement
20 2 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.464.25 |
---|---|
Ligne | Ligne 5 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 80 g/m |
Unité de livraison | coupe max. 2000 mm |
Matériaux | PE-UHMW |
Description
Variantes
Tri par
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | |
Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | |
Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | |
Série: 5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | |
Série: 5 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23210192
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
Numéro du tarif douanier
39161000
Profilé de coulissement
20 2 000
Sur demande
* Indication obligatoire