item divider Motix
Egalisation de tension

Egalisation de tension


Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Vis HC M3x12-DIN 916, acier noir

Propriétés

Référence 0.0.464.45
Ligne Ligne 5
Propriété acier zingué
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 1 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux GD-Zn

Description

L’égalisateur de tension assure la répartition de possibles charges électrostatiques, entre les profilés d’une construction. Il peut être monté dans la rainure des profilés a posteriori. Fixé aux jonctions, il détruit la couche anodisée, créant ainsi une continuité électrique.
L’égalisateur de tension ne peut pas être considéré comme une connexion électrique adaptée pour un circuit de sécurité.
Insérer l’égalisateur de tension 5 ou 6 dans la rainure du profilé par pivotement puis le faire glisser en le poussant contre la jonction.
Insérer l’égalisateur de tension 5 ou 6 dans la rainure du profilé par pivotement puis le faire glisser en le poussant contre la jonction.
La vis sans tête est serrée, en contact avec chaque profilé.

Variantes

Tri par

Baureihe:  5 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)
Baureihe:  6 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)
Baureihe:  8 Material:  Stahl (verzinkt)

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27130802
eCl@ss 4.0
27131001
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
UNSPSC 7.0
39121408
UNSPSC 9.0
39121408
eCl@ss 6.0.1
27130803
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
Numéro du tarif douanier
79070000