item divider Motix
Pied ajustable à ajustable

Pied ajustable à ajustable


Voir toutes les 37 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Tige filetée, acier zingué
Embase, PA noir
Ecrou H M5-DIN 934, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.464.75
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 7 g
Force max. Fmax. = 750 N
Unité de livraison 1 pce
Angle α = 15 °

Description

Les pieds réglables s’adaptent sous n’importe quel type de structure.
Suivant l’application, ils se fixent dans le trou central du profilé ou par l’intermédiaire des plaques de base. Un patin anti-vibration peut être rajouté sous le pied.
Une hauteur minimum peut être obtenue en retirant le contre-écrou.
L’inclinaison du sol est compensée grâce aux embases sphériques.

Variantes

Tri par

Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Black Black Diameter:  ø 20 mm Thread:  M5
Line:  - Material:  Stainless steel Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Diameter:  ø 20 mm Thread:  M5
Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Black Black Diameter:  ø 30 mm Thread:  M6
Line:  - Material:  Stainless steel Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Diameter:  ø 30 mm Thread:  M6
Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Black Black Diameter:  ø 30 mm Thread:  M6
Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Black Black Diameter:  ø 40 mm Thread:  M8
Line:  - Material:  Stainless steel Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Diameter:  ø 40 mm Thread:  M8
Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Diameter:  ø 40 mm Thread:  M8
Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Black Black Diameter:  ø 40 mm Thread:  M8
Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Grey Grey Diameter:  ø 40 mm Thread:  M8
Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Black Black Diameter:  ø 40 mm Thread:  M10
Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Grey Grey Diameter:  ø 40 mm Thread:  M10
Line:  - Material:  Stainless steel Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Diameter:  ø 40 mm Thread:  M10
Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Black Black Diameter:  ø 47 mm Thread:  M10
Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Black Black Diameter:  ø 60 mm Thread:  M10
Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Grey Grey Diameter:  ø 60 mm Thread:  M10
Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Black Black Diameter:  ø 60 mm Thread:  M10
Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Grey Grey Diameter:  ø 60 mm Thread:  M10
Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Black Black Diameter:  ø 60 mm Thread:  M12
Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Grey Grey Diameter:  ø 60 mm Thread:  M12
Line:  - Material:  Stainless steel Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Diameter:  ø 60 mm Thread:  M12
Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Black Black Diameter:  ø 60 mm Thread:  M12
Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Black Black Diameter:  ø 80 mm Thread:  M10
Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Grey Grey Diameter:  ø 80 mm Thread:  M10
Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Black Black Diameter:  ø 80 mm Thread:  M12
Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Black Black Diameter:  ø 80 mm Thread:  M12
Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Grey Grey Diameter:  ø 80 mm Thread:  M12
Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Black Black Diameter:  ø 80 mm Thread:  M16
Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Grey Grey Diameter:  ø 80 mm Thread:  M16
Line:  - Material:  Stainless steel Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Diameter:  ø 80 mm Thread:  M16
Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Black Black Diameter:  ø 80 mm Thread:  M16
Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Grey Grey Diameter:  ø 80 mm Thread:  M16
Line:  - Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Black Black Diameter:  - Thread:  M12
Line:  X Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Grey Grey Diameter:  ø 40 mm Thread:  M8
Line:  X Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Grey Grey Diameter:  ø 40 mm Thread:  M8
Line:  X Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Grey Grey Diameter:  ø 40 mm Thread:  M10
Line:  X Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Diameter:  ø 80 mm Thread:  M16

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Numéro du tarif douanier
73269098