Profilé à rainure
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Taraudage M8 au pas modulaire 60 mm
Propriétés
Article number | 0.0.465.33 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Filetage | M8 |
Poids | p = 510 g |
Unité de livraison | 1 unité de 2000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Description
Variantes
Sort by
Serie: 5 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Materiale: Alluminio (naturale) | Filettatura: senza | |
Serie: 5 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Materiale: Alluminio (naturale) | Filettatura: senza | |
Serie: 6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Materiale: Alluminio (naturale) | Filettatura: senza | |
Serie: 6 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Materiale: Alluminio (naturale) | Filettatura: senza | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Materiale: Alluminio (naturale) | Filettatura: senza | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Materiale: Alluminio (naturale) | Filettatura: senza | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Materiale: Alluminio (naturale) | Filettatura: M4 | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Materiale: Alluminio (naturale) | Filettatura: M4 | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Materiale: Alluminio (naturale) | Filettatura: M8 | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Materiale: Alluminio (naturale) | Filettatura: M8 | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Materiale: Alluminio (naturale) | Filettatura: M8 | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Materiale: Alluminio (naturale) | Filettatura: M8 | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 0 ... 999999 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: - |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
76042990