Données techniques
Étendue de la livraison
1 embout lame d‘extrémité gauche, PA noir
1 embout lame d‘extrémité droite, PA noir
2 galets, POM/acier noir
2 vis Chc tête bombée M4x20-ISO 7380, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.465.58 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 15 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
22320204
UNSPSC 9.0
30151801
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
eCl@ss 7.1
22320204
Numéro du tarif douanier
39269097