item divider Motix
Profilé lame volet roulant K/Al

Profilé lame volet roulant K/Al


Voir toutes les 4 variantes
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.465.69
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 0,581 cm2
Poids, spec.longeur p = 0,16 kg/m
Unité de livraison coupe max. 3000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Le volet roulant (RS) peut être utilisé principalement comme panneau de remplissage mobile pour la fermeture d’armoires de contrôle et de consoles de commande etc...
L’avantage majeur de ce système RS est sa flexibilité, permettant au volet de se monter à l’intérieur de l’armoire et demandant moins d’espace que des portes coulissantes ou guillotines. S’adapte sur les constructions verticales ou horizontales en profilé ligne 8. Il est constitué par des guides et le volet lui-même, les deux étant entièrement modulaires. Le volet roulant est disponible en aluminium ou en plastique.
Les volets roulants aluminium sont réalisés à partir de lames en aluminium avec des isolateurs de lames entre chacune d’elles. Chaque lame doit être équipée d’embouts coulissants à chaque extrémité. Poids du volet roulant aluminium : 8 kg/m2
Longueur des lames aluminium :
l = X - 24 mm

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2500 Material:  Polypropylene
Delivery unit:  Piece Length:  2500 Material:  Polypropylene
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Material:  Aluminium (natural)
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Material:  Aluminium (natural)

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
22320204
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 7.1
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
UNSPSC 9.0
30151801
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
Numéro du tarif douanier
76042100