item divider Motix
Rouleau convoyeur TRA50, ensemble support palier

Rouleau convoyeur TRA50, ensemble support palier


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 supports palier, PA noir
2 pièces de verrouillage, PA noir
2 vis Fhc M3x20-DIN 7991, acier noir
2 écrous 8 Zn M3, zingués

Propriétés

Référence 0.0.472.04
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 18 g
Force max. Fmax. = 100 N
Unité de livraison 1 kit

Description

Les rouleaux de convoyeur multifonctions, idéals pour la liaison des postes de travail manuels où des rouleaux de petit diamètre présentent un avantage. Le rouleau TR32 s’engage simplement dans le support palier vissé dans la rainure du profilé 8. La distance entre les rouleaux est adaptée suivant la charge. Un rouleau TR32 est réalisé à la demande à l’aide d’un kit palier rouleau et d’un tube D32. (Respecter les spécifications du tableau ci-dessous).

Instructions de montage

L’espacement minimal entre deux rouleaux convoyeurs TR32 supports de palier 8 côte à côte est inférieur ≥6 mm.

Variantes

Tri par

Średnica:  ø 50 mm Napęd: 
Średnica:  ø 32 mm Napęd:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
84283990