item divider Motix
Coupleur de synchronisation

Coupleur de synchronisation


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 demi-coques, acier zingué
8 vis Chc M10x30 DIN 912, acier zingué et ciré
8 vis Chc M6x25, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.472.29
Couple max. Mmax. = 100 Nm
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 2,8 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Lorsque des arbres de synchronisation sont utilisés pour transmettre le couple, il peut être nécessaire d’ajuster les mécanismes d’entraînement raccordés pendant le montage.
Le coupleur de synchronisation permet de séparer l’arbre de synchronisation et établit ensuite un blocage efficace des arbres.
Les bagues de retenue W32 servent à fixer l’arbre de synchronisation axialement entre les éléments d’entraînement.
Le coupleur de synchronisation est positionné en bout des arbres cannelés et bloqué par des vis de fixation. Le couple de serrage des vis est 25 Nm (Coupleur de synchronisation VK14) ou 50 Nm (Coupleur de synchonisation VK32).
Visser les deux moitiés du coupleur sur les bouts des arbres dégraissés avec les vis graissées fournies pour transférer le couple nécessaire.

Variantes

Tri par

Drive type:  spline shaft VK14
Drive type:  spline shaft VK32

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23030902
eCl@ss 4.0
23030902
eCl@ss 4.1
23030902
eCl@ss 5.0
23030902
eCl@ss 5.1
23030902
eCl@ss 6.0.1
23030902
eCl@ss 7.1
23030902
eCl@ss 11.0
23031101
UNSPSC 9.0
26111510
UNSPSC 7.0
26111510
Numéro du tarif douanier
84836080