item divider Motix
Surfaces fermées

Surfaces fermées


Voir toutes les 134 variantes
Sur demande

Données techniques

Étendue de la livraison

Couleur semblable au code RAL
Tolérance d‘épaisseur ± 8 %

Propriétés

Référence 0.0.473.12
Propriété noir semblable RAL 9017
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.superficie p = 5,72 kg/m2
Unité de livraison 1 unité, dimensions de la plaque env. 2800x1850 mm
Matériaux Ame papier kraft imprégné de résine

Description

Note :
Les remplissages en stratifié compact sont à stocker en position couchée jusqu’au moment de l’installation. Un stockage incorrect risque de provoquer une déformation due au poids propre du matériau.
La matière plastique est un matériau thermodurcissable stratifié compact haute pression et à haute température. Il en résulte une résistance extraordinaire à l’usure et aux chocs, de sorte que ce matériau convient à des habillages, des plans de travail et des séparations d’espace très sollicités.
Les surfaces sont antistatiques ou à capacité de décharge.
Grâce à leur surface hygiènique en résine de mélamine, les plaques en matière plastique ont des propriétés mécaniques exceptionnelles et une haute résistance à la tempèrature. Elles résistent également à un grand nombre de produits chimiques, par conséquent elles peuvent être utilisées où des substances telles que:
• produits chimiques expérimentaux et industriels
• solvants
• désinfectants
• colorants
• décolorants
• huiles et émulsions industrielles
agissent sur la surface.
Cependant, certains produits chimiques risquent d’attaquer la surface. Les facteurs déterminants sont ici :
• la concentration
• le temps de pose
• la température
des produits utilisés.

Les variations de dimension des plaques en matière plastique, dues à l’absorption d’humidité et à la dilatation thermique sont à prendre en considération pour le montage dans les structures d’encadrement.
Info pratique :
Les numéros RAL des coloris s’entendent pour des peintures.
En raison des différents procédés de fabrication, les couleurs des plaques stratifiées en matière plastique peuvent présenter des différences considérables en matière de brillance et de couleur. Dans le doute, il convient de procéder à une comparaison avec les nuanciers originaux dont disposent les distributeurs item.

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2410 largeur:  50 ... 1190 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2440 largeur:  1220 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 1003 (jaune signal) RAL 1003 (jaune signal)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 1003 (jaune signal) RAL 1003 (jaune signal)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 6011 (vert réséda) RAL 6011 (vert réséda)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 6011 (vert réséda) RAL 6011 (vert réséda)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 3000 (rouge feu) RAL 3000 (rouge feu)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 3000 (rouge feu) RAL 3000 (rouge feu)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 2040 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9003 (blanc signal) RAL 9003 (blanc signal)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  2070 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9003 (blanc signal) RAL 9003 (blanc signal)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2410 largeur:  50 ... 1190 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2440 largeur:  1220 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 1003 (jaune signal) RAL 1003 (jaune signal)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 1003 (jaune signal) RAL 1003 (jaune signal)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 6011 (vert réséda) RAL 6011 (vert réséda)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 6011 (vert réséda) RAL 6011 (vert réséda)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 3000 (rouge feu) RAL 3000 (rouge feu)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 3000 (rouge feu) RAL 3000 (rouge feu)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2410 largeur:  50 ... 1190 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2440 largeur:  1220 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique XT Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XT Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Verre acrylique XT Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XT Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Verre acrylique XT Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XT Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique XT Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XT Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  teinté en couleur verre teinté en couleur verre
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  teinté en couleur verre teinté en couleur verre
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  teinté en couleur opale teinté en couleur opale
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  teinté en couleur opale teinté en couleur opale
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  PET-G Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-G Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  PET-G Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-G Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  PET-G Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-G Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  PET-G Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-G Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2970 largeur:  50 ... 1970 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 largeur:  2000 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1970 largeur:  50 ... 970 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9004 (noir signal) RAL 9004 (noir signal)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 largeur:  1000 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9004 (noir signal) RAL 9004 (noir signal)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1970 largeur:  50 ... 970 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 largeur:  1000 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1970 largeur:  50 ... 970 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 largeur:  1000 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1983 largeur:  50 ... 973 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9004 (noir signal) RAL 9004 (noir signal)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9004 (noir signal) RAL 9004 (noir signal)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1983 largeur:  50 ... 973 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1983 largeur:  50 ... 973 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1983 largeur:  50 ... 973 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9004 (noir signal) RAL 9004 (noir signal)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9004 (noir signal) RAL 9004 (noir signal)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1983 largeur:  50 ... 973 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1983 largeur:  50 ... 973 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2920 largeur:  50 ... 1470 Matériau:  Composite Al-PE Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 largeur:  1500 Matériau:  Composite Al-PE Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2970 largeur:  50 ... 1470 Matériau:  AlMg1 Couleur:  nu nu
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 largeur:  1500 Matériau:  AlMg1 Couleur:  nu nu
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2970 largeur:  50 ... 1470 Matériau:  AlMg1 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 largeur:  1500 Matériau:  AlMg1 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3010 largeur:  50 ... 2010 Matériau:  Polypropylène Couleur:  gris gris
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polypropylène Couleur:  gris gris
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3010 largeur:  50 ... 2010 Matériau:  Polypropylène Couleur:  blanc blanc
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polypropylène Couleur:  blanc blanc
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3010 largeur:  50 ... 2010 Matériau:  Polypropylène Couleur:  gris gris
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polypropylène Couleur:  gris gris
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3010 largeur:  50 ... 2010 Matériau:  Polypropylène Couleur:  blanc blanc
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polypropylène Couleur:  blanc blanc
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3010 largeur:  50 ... 2010 Matériau:  Polypropylène Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polypropylène Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2260 largeur:  50 ... 1560 Matériau:  Polypropylène Couleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  Polypropylène Couleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2260 largeur:  50 ... 1560 Matériau:  Polypropylène Couleur:  noir noir
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  Polypropylène Couleur:  noir noir
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2260 largeur:  50 ... 1560 Matériau:  Polypropylène Couleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  Polypropylène Couleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2260 largeur:  50 ... 1560 Matériau:  Polypropylène Couleur:  noir noir
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  Polypropylène Couleur:  noir noir

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 5.1
35040401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Numéro du tarif douanier
39219041