item divider Motix
Kit de fixation 6-8 contact de sécurité / interverrouillage

Kit de fixation 6-8 contact de sécurité / interverrouillage

0.0.473.22

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Equerre de fixation  6-8, GD-Zn, semblable à RAL9006
Embout pour équerre de fixation 6-8, PA-GF, noir
Plaque de fixation 6-8, GD-Zn, similaire à RAL9006
Eléments de fixation : Vis Chc tête bombée et coulisseaux de sécurité

Propriétés

Article number 0.0.473.22
Ligne ligne 6
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 349 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Manipulation impossible : Toutes les vis des kits de fixation pour contacts de sécurité et dispositifs d’interverrouillage sont désormais équipées en série de vis à six pans creux inviolables.
Pour le montage et le réglage, on utilise le jeu de clés six pans coudées de sécurité SW2,5-6 (0.0.627.48).

Téléchargement CAO

Accessoires

Applications

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27130690
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
Numéro du tarif douanier
73269098