Actionneur compact
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
PA-GF / acier anti-corrosion
3 vis Chc tête bombée de sécurité M4x14, acier zingué
3 écrous carrés similaires à M4-5-DIN 557, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.473.24 |
---|---|
Ligne | ligne 6 |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 22 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Door width: 500 mm to 1000 mm | |
Door width: Under 500 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
Numéro du tarif douanier
85369095
Actionneur compact
Sur demande