Commutateur de sécurité, câble de connexion
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Câble de connexion 4x0,3 mm2 l = 5 m d = 6 mm
Propriétés
Article number | 0.0.473.25 |
---|---|
Ligne | ligne 6 |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 317 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Sort by
Codierung: Code A | |
Codierung: Code B |
Téléchargement CAO
Données CAO
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27130690
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
Numéro du tarif douanier
85369010