item divider Motix
Contact à interverrouillage

Contact à interverrouillage


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Boîtier, PA-GF, noir
à ouverture positive
Tension d’alimentation de contrôle nominale : 24 V CA/CC
Classe de protection : IP 67, EN 60529
Certificat d’essai selon BG-GS-ET-19
1 clé en tube à empreinte triangulaire M5
B10dDIN 22417 Gâche (NC) 2.000.000
Durée d’utilisation : 20 ans

Propriétés

Référence 0.0.473.26
Ligne ligne 6
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 305 g
Unité de livraison 1 kit
Tension U = 24 V DC
Tension primaire U1 = 24 V AC

Description

Contact de sécurité et dispositif d’interverrouillage compacts pour assurer la sécurité sur des portes battantes, coulissantes ou guillotines.
Lorsque l’actionneur est enfoncé, le contact est fermé. Le dispositif d’interverrouillage fonctionnant sur le principe manque de courant, verrouille en même temps l’actionneur lorsqu’il est convenablement câblé. Le verrouillage garantit l’impossibilité d’ouverture sans autorisation même en cas de coupure de courant. Dans l’éventualité d’une urgence, le dispositif d’interverrouillage peut être déverrouillé sans courant en utilisant la clé triangulaire fournie.
Illustration :
dispositif d’interverrouillage
Câblage des circuits :
dispositif d’interverrouillage

Variantes

Tri par

Supply voltage:  24 V Switching characteristics:  Normally open contact
Supply voltage:  230 V Switching characteristics:  Normally open contact
Supply voltage:  24 V Switching characteristics:  Normally closed contact
Supply voltage:  230 V Switching characteristics:  Normally closed contact

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27130690
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
Numéro du tarif douanier
85365019