item divider Motix
Profilé porte coulissante 8 40x20

Profilé porte coulissante 8 40x20


Voir toutes les 6 variantes
Sur demande

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.473.41
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 3,43 cm2
Poids, spec.longeur p = 0,93 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Le profilé porte coulissante s’ajuste dans un cadre en profilé.
Les panneaux rigides en plastique (épaisseur 8 mm), sont utilisés comme porte coulissante sans cadre. Le poids du panneau, sa stabilité et la friction sur le profilé aluminium doivent être pris en compte dans certains cas.

Variantes

Tri par

5/6 Variantes correspondant à « {{formattedLockedParameters}} »
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Alignment:  Above
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Alignment:  Above
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Alignment:  Below
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Alignment:  Below
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Alignment:  Below

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
76042100