Profilé porte coulissante 8 40x20
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.473.75 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Superficie | S = 2,76 cm2 |
Poids, spec.longeur | p = 0,75 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Description
Variantes
Tri par
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Orientacja: dół | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Orientacja: dół | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Orientacja: dół | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Orientacja: góra | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Orientacja: góra | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Orientacja: góra |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Numéro du tarif douanier
76042990
Profilé porte coulissante 8 40x20
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire