item divider Motix
Surfaces fermées

Surfaces fermées


Voir toutes les 134 variantes
50 2 770
50 1 820
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Couleur semblable au code RAL
Tolérance d‘épaisseur ± 8 %

Propriétés

Référence 0.0.474.37
Propriété noir semblable RAL 9017
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.superficie p = 5,72 kg/m2
Unité de livraison coupe max. 2770x1820 mm
Matériaux Ame papier kraft imprégné de résine

Description

Note :
Les remplissages en stratifié compact sont à stocker en position couchée jusqu’au moment de l’installation. Un stockage incorrect risque de provoquer une déformation due au poids propre du matériau.
La matière plastique est un matériau thermodurcissable stratifié compact haute pression et à haute température. Il en résulte une résistance extraordinaire à l’usure et aux chocs, de sorte que ce matériau convient à des habillages, des plans de travail et des séparations d’espace très sollicités.
Les surfaces sont antistatiques ou à capacité de décharge.
Grâce à leur surface hygiènique en résine de mélamine, les plaques en matière plastique ont des propriétés mécaniques exceptionnelles et une haute résistance à la tempèrature. Elles résistent également à un grand nombre de produits chimiques, par conséquent elles peuvent être utilisées où des substances telles que:
• produits chimiques expérimentaux et industriels
• solvants
• désinfectants
• colorants
• décolorants
• huiles et émulsions industrielles
agissent sur la surface.
Cependant, certains produits chimiques risquent d’attaquer la surface. Les facteurs déterminants sont ici :
• la concentration
• le temps de pose
• la température
des produits utilisés.

Les variations de dimension des plaques en matière plastique, dues à l’absorption d’humidité et à la dilatation thermique sont à prendre en considération pour le montage dans les structures d’encadrement.
Info pratique :
Les numéros RAL des coloris s’entendent pour des peintures.
En raison des différents procédés de fabrication, les couleurs des plaques stratifiées en matière plastique peuvent présenter des différences considérables en matière de brillance et de couleur. Dans le doute, il convient de procéder à une comparaison avec les nuanciers originaux dont disposent les distributeurs item.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2410 Breite:  50 ... 1190 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2440 Breite:  1220 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 1003 (Signalgelb) RAL 1003 (Signalgelb)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 1003 (Signalgelb) RAL 1003 (Signalgelb)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 6011 (Resedagrün) RAL 6011 (Resedagrün)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 6011 (Resedagrün) RAL 6011 (Resedagrün)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 3000 (Feuerrot) RAL 3000 (Feuerrot)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 3000 (Feuerrot) RAL 3000 (Feuerrot)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 2040 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9003 (Signalweiß) RAL 9003 (Signalweiß)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  2070 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9003 (Signalweiß) RAL 9003 (Signalweiß)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2410 Breite:  50 ... 1190 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2440 Breite:  1220 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 1003 (Signalgelb) RAL 1003 (Signalgelb)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 1003 (Signalgelb) RAL 1003 (Signalgelb)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 6011 (Resedagrün) RAL 6011 (Resedagrün)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 6011 (Resedagrün) RAL 6011 (Resedagrün)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 3000 (Feuerrot) RAL 3000 (Feuerrot)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 3000 (Feuerrot) RAL 3000 (Feuerrot)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2770 Breite:  50 ... 1820 Material:  Vollkunststoff Farbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  Stück Länge:  2800 Breite:  1850 Material:  Vollkunststoff Farbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2410 Breite:  50 ... 1190 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2440 Breite:  1220 Material:  Vollkunststoff Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas XT Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XT Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Acrylglas XT Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XT Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Acrylglas XT Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XT Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas XT Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XT Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas GS Farbe:  glasfarben getönt glasfarben getönt
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GS Farbe:  glasfarben getönt glasfarben getönt
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas GS Farbe:  opalfarben getönt opalfarben getönt
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GS Farbe:  opalfarben getönt opalfarben getönt
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas GS Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GS Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas GS Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GS Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas GS Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GS Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas GS Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GS Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2000 Material:  Acrylglas GS Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GS Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Acrylglas GS Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GS Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  PET-G Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-G Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  PET-G Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-G Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  PET-G Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-G Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  PET-G Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-G Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2970 Breite:  50 ... 1970 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Breite:  2000 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonat Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polycarbonat Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polycarbonat Farbe:  klar klar
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonat Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polycarbonat Farbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1970 Breite:  50 ... 970 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9004 (Signalschwarz) RAL 9004 (Signalschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Breite:  1000 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9004 (Signalschwarz) RAL 9004 (Signalschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1970 Breite:  50 ... 970 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Breite:  1000 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1970 Breite:  50 ... 970 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Breite:  1000 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1983 Breite:  50 ... 973 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9004 (Signalschwarz) RAL 9004 (Signalschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2013 Breite:  1003 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9004 (Signalschwarz) RAL 9004 (Signalschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1983 Breite:  50 ... 973 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2013 Breite:  1003 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1983 Breite:  50 ... 973 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2013 Breite:  1003 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1983 Breite:  50 ... 973 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9004 (Signalschwarz) RAL 9004 (Signalschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2013 Breite:  1003 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9004 (Signalschwarz) RAL 9004 (Signalschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1983 Breite:  50 ... 973 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2013 Breite:  1003 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 1983 Breite:  50 ... 973 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2013 Breite:  1003 Material:  Polyethylen Farbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2920 Breite:  50 ... 1470 Material:  Al-PE Compound Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Breite:  1500 Material:  Al-PE Compound Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2970 Breite:  50 ... 1470 Material:  AlMg1 Farbe:  blank blank
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Breite:  1500 Material:  AlMg1 Farbe:  blank blank
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2970 Breite:  50 ... 1470 Material:  AlMg1 Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Breite:  1500 Material:  AlMg1 Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3010 Breite:  50 ... 2010 Material:  Polypropylen Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3010 Breite:  50 ... 2010 Material:  Polypropylen Farbe:  weiß weiß
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen Farbe:  weiß weiß
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3010 Breite:  50 ... 2010 Material:  Polypropylen Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3010 Breite:  50 ... 2010 Material:  Polypropylen Farbe:  weiß weiß
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen Farbe:  weiß weiß
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3010 Breite:  50 ... 2010 Material:  Polypropylen Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2260 Breite:  50 ... 1560 Material:  Polypropylen Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2260 Breite:  50 ... 1560 Material:  Polypropylen Farbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  Stück Länge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen Farbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2260 Breite:  50 ... 1560 Material:  Polypropylen Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  Stück Länge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 2260 Breite:  50 ... 1560 Material:  Polypropylen Farbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  Stück Länge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen Farbe:  schwarz schwarz

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
Numéro du tarif douanier
39219041