item divider Motix
Assemblage à plat 8, noir

Assemblage à plat 8, noir

0.0.474.44

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.474.44
Ligne ligne 8
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 71 g
Unité de livraison 1 kit
Matériaux GD-Zn

Description

Pour créer une liaison rigide entre deux profilés assemblés l’un sur l’autre.
S’utilise aussi pour fixer l’extrémité d’un profilé sur la face rainurée d’un autre profilé.
Les deux composants de l’assemblage à plat se montent entre les profilés à relier.
Une poignée de serrage traversant le profilé peut être ajoutée pour faciliter un réglage manuel.
Réglage de l’angle de 5° entre les profilés. Les crantages garantissent une fixation sécurisée, à l’angle choisi, entre les deux composants.
Les deux composants doivent être goupillés ensemble si M > 10 Nm.
Charge admise MBmax. = 20 Nm.
Les blocs anti-torsions doivent être supprimés lors de la fixation sur un panneau de remplissage.
Position des trous de fixation dans les panneaux et les profilés.
Les trous de goupillage sont pré-percés dans la fixation (⌀ 5,8 mm).
Les blocs anti-torsions doivent être supprimés lors de la fixation sur un panneau de remplissage.
Position des trous de fixation dans les panneaux et les profilés.
Les trous de goupillage sont pré-percés dans la fixation (⌀ 5,8 mm).
Deux profilés ligne 8 fixés ensemble avec une vis M8x25-ISO 7380, une rondelle 8,4-DIN 125 et un écrou 8 St M8.
Un trou doit être réalisé dans l’un des profilés pour passer la clé 6 pans.

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
79070000