item divider Motix
Verrou porte coulissante

Verrou porte coulissante

0.0.474.59

Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

GD-Zn acier noir
1 rondelle, PA noir
2 clés identiques
Notice de montage et d‘utilisation

Propriétés

Référence 0.0.474.59
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 86 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Verrou intégré pour portes coulissantes, à insérer dans le panneau de remplissage de la porte. Un pion saillant ferme la porte en bloquant celle située derrière.
Ce verrou peut être utilisé sur des portes coulissantes comprenant des guides plaques 8 ou des profilés portes coulissantes (Chap. 3.4 Fixations mobiles).
Montage verrou verrouillé et non verrouillé.
Les panneaux sont usinés pour le verrou et le pion.
La fermeture de la porte coulissante avec n éléments nécessite n-1 verrou(s).
Le verrou porte coulissante se fixe de préférence à proximité du profilé de guidage afin d’offrir une protection maximum contre l’ouverture forcée.
Les différentes épaisseurs des panneaux de remplissage (4 à 8 mm) peuvent être compensées à l’aide de rondelles d’écartement (2 et 0,7 mm).

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
83014090