Angle de fixation
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.474.62 |
---|---|
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 92 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | GD-Zn |
Description
Variantes
Tri par
Dimension extérieure: 40x40 | Longueur de l'arête X: 40 | Longueur de l'arête Y: 40 | |
Dimension extérieure: 60x40 | Longueur de l'arête X: 60 | Longueur de l'arête Y: 40 | |
Dimension extérieure: 60x60 | Longueur de l'arête X: 60 | Longueur de l'arête Y: 60 | |
Dimension extérieure: 80x40 | Longueur de l'arête X: 80 | Longueur de l'arête Y: 40 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
79070000
Angle de fixation
Sur demande