item divider Motix
Couvercle 160 KW

Couvercle 160 KW


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.474.69
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 12
Ligne Ligne 5
Ligne ligne 6
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.longeur p = 0,74 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Réalisation de goulottes modulaires de n‘importe quelle longueur. Les différents profilés sont clippés entre eux. Possibilité d‘ouverture du flanc et des profilés supports sur chaque face.
Ces ouvertures permettent de faire passer des câbles à l’extérieur de la goulotte.
Le verrouillage des profilés entre eux s’effectue par les vis de l’embout goulotte KW.
Les rainures du profilé support 5 et flancs KW permettent d‘utiliser des écrous 5 (Chap. 3.1 Ecrous) pour fixer des composants dans la goulotte.
L’espace dans la goulotte est suffisamment important pour y loger des blocs d’alimentation.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000
Delivery unit:  Piece Length:  3000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 7.0
56111902
Numéro du tarif douanier
76042100