item divider Motix
Entretoise 160 KW, noir

Entretoise 160 KW, noir

0.0.474.70

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.474.70
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 12
Ligne Ligne 5
Ligne ligne 6
Ligne ligne 8
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 34 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-GF

Description

La goulotte est fixée à l’aide de perçages dans le flanc goulotte KW à une position quelconque sur la table de travail, et elle est indéformable.
Le verrouillage 160 KW arrêté assure la stabilité nécessaire de la goulotte malgré la grande ouverture de couvercle rabattant (deux par mètre).
Réalisation de goulottes modulaires de n‘importe quelle longueur. Les différents profilés sont clippés entre eux. Possibilité d‘ouverture du flanc et des profilés supports sur chaque face.
Ces ouvertures permettent de faire passer des câbles à l’extérieur de la goulotte.
Le verrouillage des profilés entre eux s’effectue par les vis de l’embout goulotte KW.
Les rainures du profilé support 5 et flancs KW permettent d‘utiliser des écrous 5 (Chap. 3.1 Ecrous) pour fixer des composants dans la goulotte.
L’espace dans la goulotte est suffisamment important pour y loger des blocs d’alimentation.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
56111902
Numéro du tarif douanier
39269097