item divider Motix
Profilé de protection

Profilé de protection


Voir toutes les 8 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.474.72
Ligne ligne 8
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 334 g/m
Dureté 70 Sh A
Unité de livraison 1 unité de 2000 mm
Matériaux TPE

Description

Les profilés de protection ont une dimension modulaire de 40 mm.
Possibilité de couvrir une grande surface de profilés ligne 8 en combinant plusieurs profilés de protection.

Variantes

Tri par

Line:  8 Material:  TPE Colour:  Black Black ESD-safe:  X Shape:  Rounded Rounded
Line:  8 Material:  TPE Colour:  Black Black ESD-safe:  X Shape:  Rectangular Rectangular
Line:  8 Material:  Foamed PE Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X Shape:  Rectangular Rectangular
Line:  6 Material:  Foamed PE Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X Shape:  Rectangular Rectangular
Line:  8 Material:  Foamed PE Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X Shape:  Angle Angle
Line:  8 Material:  TPE Colour:  Black Black ESD-safe: Shape:  Rectangular Rectangular
Line:  8 Material:  TPE Colour:  Black Black ESD-safe: Shape:  Rounded Rounded
Line:  8 Material:  PP/TPE Colour:  Black/yellow Black/yellow ESD-safe:  X Shape:  Rectangular Rectangular

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Numéro du tarif douanier
39161000