item divider Motix
Flasque 8 D130, gris alu semblable RAL 9006

Flasque 8 D130, gris alu semblable RAL 9006

0.0.474.82

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 éléments de fixation, GD-Zn galvanisé

Propriétés

Référence 0.0.474.82
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
Propriété gris alu semblable RAL 9006
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 399 g
Unité de livraison 1 kit
Matériaux GD-Zn

Description

Flasque 8 D130 peut être utilisé comme plaque de raccordement pour colonnes de table avec le profilé colonne D110. Il est possible de visser avec le plan de travail ou avec la plaque de base, ou bien directement au sol.
Flasque 8 D130 se visse au profilé D110 avec 2 vis Fhc M8x25-DIN 7981.
Réaliser au préalable des taraudages M8 (⌀ 6,8 mm) dans les trous du profilé D110.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 11.0
23369090
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
79070000