item divider Motix
Support loquet, noir

Support loquet, noir

0.0.475.06

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.475.06
Ligne Ligne 5
Ligne ligne 6
Ligne ligne 8
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 88 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier

Description

Le support loquet offre un moyen simple pour fixer les loquets et les verrous magnétiques sur les profilés de toutes les lignes. Le boîtier et le pêne à rotule se montent de façon précise grâce aux lumières.
Le support loquet minimise l’espace entre la porte et le cadre en profilé.
Exemples d’applications avec un loquet à bille 8 pour portes battantes et coulissantes.
En fonction de l’application, le pêne à rotule (loquet à bille 8 PA), la plaque de fixation (aimant) ou les boîtiers des loquets à bille peuvent se fixer sur le support loquet.
En combinant deux supports loquets, il est aussi possible d’utiliser des loquets pour verrouiller les profilés de même dimension, minimisant ainsi l’espace entre eux.
Si le support loquet est utilisé dans la position extrême des lumières, il peut être nécessaire d’insérer des rondelles entre le support et le profilé pour éviter l’inclinaison du support.
La liaison est réalisée sur le côté du profilé avec des écrous M5 fixés dans les rainures. Utiliser des rondelles ISO 7089.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73269098