item divider Motix
Couvercle de colonne D110

Couvercle de colonne D110


Voir toutes les 2 variantes
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.475.09
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 1,39 cm2
Poids, spec.longeur p = 0,37 kg/m
Unité de livraison coupe max. 3000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Utilisé en combinaison avec deux profilés caches D110, le profilé D110 forme ainsi un pied central circulaire.
Possibilité d’utiliser les profilés avec rainures de dimension modulaire 40 mm.
Sur la face du profilé, la colonne D110 se visse sur différents types de surfaces à l’aide du flasque D130.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100