item divider Motix
Angle Al et St

Angle Al et St


Voir toutes les 7 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Article number 0.0.475.21
Ligne ligne 8
Propriété gris alu semblable RAL 9006
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 2,4 kg
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Fonte haute résistance

Description

Elément de fixation robuste pour profilés de grandes sections : profilés 8 320x160 ou profilés 8 160x160, doté d’une technologie de vissage innovatrice. Ne nécessite aucun usinage.
Peut s’utiliser aussi pour fixer les profilés au sol ou au mur ainsi que des composants lourds qui ne sont pas des éléments modulaires MB.
L’équerre 8 160x160 St M8 se fixe au profilé avec un kit de fixation. Il est parfois nécessaire d’utiliser jusqu’à quatre kits, en fonction des profilés.
F < 8.000 N ∧ F x l < 1.200 Nm
Il convient de prendre en compte les deux conditions lors du calcul de la capacité de charge.

Variantes

Sort by

Line:  6 External dimension:  120x120 Material:  Die-cast aluminium Width:  30 mm Groove type:  6 mm
Line:  8 External dimension:  160x160 Material:  Die-cast aluminium Width:  80 mm Groove type:  8 mm
Line:  8 External dimension:  160x160 Material:  Cast iron (high-strength cast iron) Width:  80 mm Groove type:  8 mm
Line:  8 External dimension:  160x160 Material:  Die-cast aluminium Width:  40 mm Groove type:  8 mm
Line:  8 External dimension:  160x160 Material:  Cast iron (high-strength cast iron) Width:  80 mm Groove type:  8 mm
Line:  10 External dimension:  200x200 Material:  Die-cast aluminium Width:  50 mm Groove type:  10 mm
Line:  12 External dimension:  240x240 Material:  Die-cast aluminium Width:  120 mm Groove type:  12 mm

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73259910