item divider Motix
Porte-copie 8

Porte-copie 8


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Complètement assemblé (avec plastique de protection PMMA)
Dimension document A = 210 mm
Dimension document B = 300 mm

Propriétés

Référence 0.0.476.24
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 2,3 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Le système porte-copie vous permet d’assembler des tableaux de présentation et d’information de dimension libre sur les postes de travail ou dans des zones de formation. En plus des formats standards DIN A3 et A4, il est possible de réaliser des cadres et aussi des supports de dimensions personnalisées. En option, une plaque de plexiglas peut protéger les documents dans le cadre. Le clip 8 St sert à l’encliquetage dans des profilés de la ligne 8.

Variantes

Tri par

Document size:  A3 Frame:  X
Document size:  A4 Frame:  X
Document size:  A3 Frame: 
Document size:  A4 Frame: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
44111501
UNSPSC 7.0
44111501
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84879090