item divider Motix
Surfaces grillagées

Surfaces grillagées


Voir toutes les 23 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Fil ⌀ 6/8 mm
Largeur de maille : 50x200 mm
Hauteur : 1830 mm
Largeur : 2008 mm

Propriétés

Référence 0.0.476.48
Propriété acier zingué
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 28,6 kg
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier

Description

Les grillages doubles sont mis en œuvre aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur lorsqu’il s’agit de dresser des barrières, des limites et des clôtures autonomes.
Les grillages doubles sont protégés contre la corrosion grâce à leur surface galvanisée.
Si nécessaire, ils peuvent aussi recevoir un vernis personnalisé.
Les grillages doubles noirs sont en plus munis d’un revêtement poudre en usine.
Les fils sont soudés à chaque intersection afin d’éviter tout tassement.
Les mailles étroites du grillage empêchent de passer à travers (norme EN ISO 13857 requise).

Variantes

Tri par

Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural ESD-safe: Delivery unit:  Cut-off Length:  150 ... 2970
Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural ESD-safe: Delivery unit:  Piece Length:  3000
Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural ESD-safe: Delivery unit:  Cut-off Length:  150 ... 2970
Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural ESD-safe: Delivery unit:  Piece Length:  3000
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe: Delivery unit:  Cut-off Length:  150 ... 2970
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe: Delivery unit:  Piece Length:  3000
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe: Delivery unit:  Cut-off Length:  150 ... 2970
Material:  Steel (nickel-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe: Delivery unit:  Piece Length:  3000
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe: Delivery unit:  Cut-off Length:  150 ... 2970
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe: Delivery unit:  Piece Length:  3000
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe:  X Delivery unit:  Cut-off Length:  100 ... 2470
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  2000
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  2500
Material:  Steel Colour:  Black Black ESD-safe:  X Delivery unit:  Cut-off Length:  100 ... 1970
Material:  Steel Colour:  Black Black ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  2000
Material:  Steel Colour:  Black Black ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  0 ... 999999
Material:  Steel Colour:  Black Black ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  0 ... 999999
Material:  Steel Colour:  Black Black ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  0 ... 999999
Material:  Steel Colour:  Black Black ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  0 ... 999999
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  0 ... 999999
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  0 ... 999999
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  0 ... 999999
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  0 ... 999999

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35010203
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
UNSPSC 9.0
30103201
eCl@ss 6.0.1
35010203
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 7.1
35010203
UNSPSC 7.0
30103201
Numéro du tarif douanier
73143100