Surfaces grillagées
Sur demande
Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.
Données techniques
Étendue de la livraison
Fil ⌀ 6/8 mm
Largeur de maille : 50x200 mm
Hauteur : 1830 mm
Largeur : 958 mm
Propriétés
Référence | 0.0.476.49 |
---|---|
Propriété | acier zingué |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 13,8 kg |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier |
Description
Variantes
Tri par
Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: découpe | Longueur: 150 ... 2970 | |
Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: découpe | Longueur: 150 ... 2970 | |
Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: découpe | Longueur: 150 ... 2970 | |
Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: découpe | Longueur: 150 ... 2970 | |
Matériau: Acier (nickelé) | Couleur: zingué | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: découpe | Longueur: 150 ... 2970 | |
Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: découpe | Longueur: 100 ... 2470 | |
Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | |
Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2500 | |
Matériau: Acier | Couleur: noir | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: découpe | Longueur: 100 ... 1970 | |
Matériau: Acier | Couleur: noir | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | |
Matériau: Acier | Couleur: noir | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 0 ... 999999 | |
Matériau: Acier | Couleur: noir | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 0 ... 999999 | |
Matériau: Acier | Couleur: noir | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 0 ... 999999 | |
Matériau: Acier | Couleur: noir | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 0 ... 999999 | |
Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 0 ... 999999 | |
Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 0 ... 999999 | |
Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 0 ... 999999 | |
Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 0 ... 999999 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35010203
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
UNSPSC 9.0
30103201
eCl@ss 6.0.1
35010203
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 7.1
35010203
UNSPSC 7.0
30103201
Numéro du tarif douanier
73143100
Surfaces grillagées
Sur demande
Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.