item divider Motix
Plaque de base 8 320x320 St

Plaque de base 8 320x320 St

0.0.476.70

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

8 vis Chc M12x45-DIN 7984, acier zingué
4 rondelles R22-DIN 440, acier noir

Propriétés

Référence 0.0.476.70
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 11,7 kg
Unité de livraison 1 kit
Matériaux Acier, peint

Description

Robuste plaque de base pouvant servir de pied de machine ou d’ancrage pour bâtis lourds. Les différents trous lamés permettent le montage des profilés 8 160x160, 160x160 8EN, 240x160 8EN et 8 320x160.
La platine se fixe au sol de deux façons :
- soit par boulonnage direct,
- soit en utilisant des pieds de nivellement.
Ces derniers permettent de compenser les irrégularités du sol ainsi que les dénivelés.
L’ancrage au sol se fait par des chevilles de scellement à travers l’alésage de la platine. Lors du serrage des chevilles de scellement, les pieds de nivellement sont aussi fixés en position préalablement réglée.
La platine 8 320x320 St est conçue pour se visser sur les trous centraux des profilés (8 logements pour vis Chc M12-DIN 7984 pour les profilés 8 320x160 et 8 160x160, et logements pour vis Chc M8-DIN 912 pour les profilés 8 160x160 8EN ou 8 240x160 8EN).
Pour fixer au sol, utiliser des perçages ⌀ 38 mm et des rondelles DIN 440-R22.
Stirnseitige Verschraubung mittels Zylinderschrauben DIN 7984-M12x45 von Profilen 8 320x160 in den Kernbohrungen ⌀10 mm (Gewindeschneiden M12x40 ist erforderlich).
 
Stirnseitige Verschraubung mittels Zylinderschrauben DIN 7984-M12x45 von Profilen 8 160x160 in den Kernbohrungen ⌀10 mm (Gewindeschneiden M12x40 ist erforderlich).
 
Stirnseitige Verschraubung mittels Zylinderschrauben DIN 912-M8x20 (8.0.004.41) in Profilen 8 160x160 8EN oder 8 240x160 8EN in den Kernbohrungen ⌀6,8 mm (Anschlussbearbeitung stirnseitig Gewinde M8x18 (0.0.026.95) ist erforderlich).
L’écrou H inférieur (SW 50) sert à ajuster la hauteur du pied de nivellement. Maintenir le tube fileté (SW30) pour éviter toute rotation.
Toute inclinaison du sol est compensée grâce aux embases sphériques (α = ± 2,5°).

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Numéro du tarif douanier
73269098