item divider Motix
Bloc de rotation 8

Bloc de rotation 8

0.0.476.96

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 pêne, GD-Zn zingué
2 butées, GD-Zn zinguées
1 commande, GD-Zn zinguée
1 plaque de connexion acier
1 douille de guidage, POM noir
1 vis Chc M3x5-DIN 912, acier zingué
Notice de montage et d‘utilisation

Propriétés

Référence 0.0.476.96
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 50 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Bouton de porte ergonomique pour manoeuvrer la fermeture intégrée 8 et servir de poignée pour le bloc de rotation 8.
Le kit inclut les éléments de fixation et 2 tiges carrées pour manoeuvrer la fermeture d’un seul ou des 2 côtés.
Si la porte doit être ouverte des 2 côtés, 2 boutons de porte doivent être combinés. Le bouton de porte verrouillable peut être activé que d’un seul côté.
Le système de fermeture à tringles 8 est une serrure de porte modulaire pour les cartérisations et protections de machines. Les diverses configurations utilisant des blocs de rotation ou des tiges d’ancrage permettent de verrouiller les portes en trois points.
La serrure est complètement intégrée au profilé 8 lourd ou au profilé 8 léger (ne convient pas aux profilés d’encadrement) : le pêne central pivote dans la rainure latérale du profilé et les tiges d‘ancrage sont cachées dans le trou central du profilé.
Le système fonctionne sur un ou deux côtés de la porte (intérieur/extérieur). Possibilité aussi de verrouiller la porte à partir d’un seul côté en utilisant une poignée quart de tour verrouillable.

Instructions de montage

Pour recevoir le système de fermeture à tringles, il faut fraiser un enfoncement d’un diamètre de 30 mm dans le profilé de porte.
A cet effet, on peut utiliser un foret à fraiser du commerce (3 lèvres de coupe avec goujon de guidage ⌀ 11 mm ou plus) ou bien le foret étagé fixation universelle 12. L’enfoncement de ⌀ 30 mm doit présenter une profondeur de 25 mm.
La version de base d’une serrure de porte équipée d’un système de fermeture à tringles se compose d’un bloc de rotation 8 et d’au moins une poignée quart de tour. Un kit d‘ancrage 8 est nécessaire pour chaque tige en haut et en bas de la porte.
Un tube D6,3x1,6 SW5,5 permet la liaison entre le bloc de rotation et le doigt d’ancrage.
Longueur l du tube pour actionner le kit d’ancrage :
l = a - 60 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
83014090