item divider Motix
Profilé charnière

Profilé charnière


Voir toutes les 20 variantes
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.478.94
Ligne ligne 6
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 0,6 kg/m
Unité de livraison coupe max. 3000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Charnière adaptée sur un capot pour boucher entièrement le jeu entre la porte et la structure.
Les profilés charnières doivent être fraisés pour les vis de fixation. La position correcte du perçage est repérée par une encoche au dos de la charnière.

Variantes

Tri par

Baureihe:  8 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Verbindungsart:  Fläche / Profil Anschlussart:  Außen
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Verbindungsart:  Fläche / Profil Anschlussart:  Außen
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Verbindungsart:  Fläche / Profil Anschlussart:  Außen
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Verbindungsart:  Fläche / Profil Anschlussart:  Außen
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Verbindungsart:  Profil / Profil Anschlussart:  Innen
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Verbindungsart:  Profil / Profil Anschlussart:  Innen
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Verbindungsart:  Profil / Profil Anschlussart:  Außen
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Verbindungsart:  Profil / Profil Anschlussart:  Außen
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Verbindungsart:  Profil / Profil Anschlussart:  Innen
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Verbindungsart:  Profil / Profil Anschlussart:  Innen
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Verbindungsart:  Fläche / Profil Anschlussart:  Außen
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Verbindungsart:  Fläche / Profil Anschlussart:  Außen
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Verbindungsart:  Fläche / Profil Anschlussart:  Außen
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Verbindungsart:  Fläche / Profil Anschlussart:  Außen
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Verbindungsart:  Profil / Profil Anschlussart:  Außen
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Verbindungsart:  Profil / Profil Anschlussart:  Außen
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Verbindungsart:  Profil / Profil Anschlussart:  Innen
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Verbindungsart:  Profil / Profil Anschlussart:  Innen
Baureihe:  10 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Verbindungsart:  Profil / Profil Anschlussart:  Innen
Baureihe:  10 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Verbindungsart:  Profil / Profil Anschlussart:  Innen

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Numéro du tarif douanier
76042100