Profilé charnière
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.478.96 |
---|---|
Ligne | ligne 6 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 0,54 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 3000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Description
Variantes
Tri par
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
Serie: 10 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
Serie: 10 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
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
Profilé charnière
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire