Kit de fixation angle
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
1 profilé écrou 8 St M8, zingué
4 vis Chc tête bombée M8x20-ISO 7380, acier zingué
4 rondelles 9,0-DIN 1441, acier zingué
Propriétés
Article number | 0.0.479.96 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 132 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Couple | M = 25 Nm |
Description
Variantes
Sort by
Line: 8 | Material: Stainless steel | Thread length: 21 | Thread: M12 | Groove type: 8 mm | |
Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread length: 16 | Thread: M6 | Groove type: 6 mm | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread length: 20 | Thread: M8 | Groove type: 8 mm | |
Line: 10 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread length: 25 | Thread: M10 | Groove type: 10 mm | |
Line: 12 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread length: 30 | Thread: M12 | Groove type: 12 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73269098