Joints de rayon
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.480.02 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | gris semblable RAL 7042 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 4 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PA |
Convient aux salles blanches. | Oui |
Description
Variantes
Sort by
Line: 6 | Shape: Square | Model: Both sides | Closed side: Short | Edge length X: 30 | |
Line: 6 | Shape: Square | Model: One-sided | Closed side: Short | Edge length X: 30 | |
Line: 6 | Shape: Rectangular | Model: Both sides | Closed side: Short | Edge length X: 60 | |
Line: 6 | Shape: Rectangular | Model: Both sides | Closed side: Long | Edge length X: 30 | |
Line: 6 | Shape: Rectangular | Model: One-sided | Closed side: Long | Edge length X: 30 | |
Line: 8 | Shape: Square | Model: Both sides | Closed side: Short | Edge length X: 40 | |
Line: 8 | Shape: Square | Model: One-sided | Closed side: Short | Edge length X: 40 | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Model: Both sides | Closed side: Short | Edge length X: 80 | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Model: Both sides | Closed side: Long | Edge length X: 40 | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Model: One-sided | Closed side: Long | Edge length X: 40 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23079090
eCl@ss 4.0
23071404
eCl@ss 4.1
23071404
eCl@ss 5.0
23079004
eCl@ss 5.1
23079004
eCl@ss 7.1
23079090
eCl@ss 11.0
23079090
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39269097