item divider Motix
Plaque de connexion 160x160 U80R50, noir

Plaque de connexion 160x160 U80R50, noir

0.0.480.71

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.480.71
Ligne ligne 8
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 1,02 kg
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Al

Description

Plaque de montage spéciale pour fixer le bloc d’entraînement 8 80 R50 II sur de gros profilés 8 160x160 et 320x160.
La plaque est dotée de trous lamés pour se fixer en bout de profilés et de taraudages pour visser le bloc d’entraînement.
La plaque de montage s‘utilise pour une position de la courroie crantée R50 sur n‘importe quelle face du profilé.
1. Fixer la plaque de connexion en bout de profilé :
serrer quatre vis M8x40-DIN 912 dans les trous du profilé.
2. Fixer le bloc d’entraînement de courroie 8 80 R50 II sur la plaque de connexion :
insérer les vis dans les trous taraudés de la plaque de connexion en utilisant 3 vis Chc tête bombée M8x20 et des rondelles 8,4-DIN 125.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23030902
eCl@ss 11.0
23030902
eCl@ss 7.1
23030902
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 5.0
23039801
eCl@ss 5.1
23039801
eCl@ss 4.1
23030902
UNSPSC 9.0
26111504
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
76169990