item divider Motix
Profilé en U

Profilé en U


Voir toutes les 20 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.481.01
Ligne ligne 8
Propriété bleu semblable RAL 5010
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 19 g/m
Unité de livraison 1 unité de 2000 mm
Matériaux PP

Description

Profilé en plastique flexible pour deux applications différentes :
Comme profilé de recouvrement pour cacher les rainures et empêcher la poussière de pénétrer.
Comme profilé de maintien pour les remplissages.
L’utilisation des profilés caches en U de couleurs permet non seulement de boucher les rainures mais aussi d’ajouter une touche de couleur à la strucutre en profilé.

Instructions de montage

Lorsqu’il est mis en place avec la face fermée tournée vers le haut, le profilé en U protège la rainure de la saleté.

Variantes

Tri par

Baureihe:  5 Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X
Baureihe:  5 Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher: 
Baureihe:  5 Farbe:  weiß, transparent weiß, transparent ESD-sicher:  X
Baureihe:  5 Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau) ESD-sicher:  X
Baureihe:  6 Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X
Baureihe:  6 Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher: 
Baureihe:  6 Farbe:  weiß, transparent weiß, transparent ESD-sicher:  X
Baureihe:  6 Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau) ESD-sicher:  X
Baureihe:  8 Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X
Baureihe:  8 Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher: 
Baureihe:  8 Farbe:  weiß, transparent weiß, transparent ESD-sicher:  X
Baureihe:  8 Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau) ESD-sicher:  X
Baureihe:  8 Farbe:  RAL 5010 (Enzianblau) RAL 5010 (Enzianblau) ESD-sicher:  X
Baureihe:  8 Farbe:  RAL 1018 (Zinkgelb) RAL 1018 (Zinkgelb) ESD-sicher:  X
Baureihe:  8 Farbe:  RAL 6016 (Türkisgrün) RAL 6016 (Türkisgrün) ESD-sicher:  X
Baureihe:  8 Farbe:  RAL 3003 (Rubinrot) RAL 3003 (Rubinrot) ESD-sicher:  X
Baureihe:  10 Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher: 
Baureihe:  10 Farbe:  weiß, transparent weiß, transparent ESD-sicher:  X
Baureihe:  12 Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X
Baureihe:  12 Farbe:  weiß, transparent weiß, transparent ESD-sicher:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
39169090