item divider Motix
Surfaces grillagées

Surfaces grillagées


Voir toutes les 23 variantes
Sur demande

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.483.64
Propriété acier zingué
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.superficie p = 5,1 kg/m2
Unité de livraison 1 unité env. 2500x1000 mm

Description

Les grillages en acier se distinguent par une grande solidité et une rigidité intrinsèque. Une structure d’encadrement légère suffit donc pour les retenir.
Les grillages en acier sont protégés contre la corrosion grâce à leur surface galvanisée.
Les grillages en acier noirs sont en plus munis d’un revêtement poudre en usine.
Les fils sont soudés à chaque intersection afin d’éviter tout tassement.
Pour augmenter encore la résistance à la corrosion, ou à des fins de marquage, il est possible d’appliquer un revêtement poudre, un vernis, etc.

Note concernant la découpe des grillages ondulés St :
en raison du comportement du matériel lors du sectionnement, les tolérances de la découpe tombent dans la classe c selon DIN ISO 2768.

Variantes

Tri par

Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural ESD-safe: Delivery unit:  Cut-off Length:  150 ... 2970
Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural ESD-safe: Delivery unit:  Piece Length:  3000
Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural ESD-safe: Delivery unit:  Cut-off Length:  150 ... 2970
Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural ESD-safe: Delivery unit:  Piece Length:  3000
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe: Delivery unit:  Cut-off Length:  150 ... 2970
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe: Delivery unit:  Piece Length:  3000
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe: Delivery unit:  Cut-off Length:  150 ... 2970
Material:  Steel (nickel-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe: Delivery unit:  Piece Length:  3000
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe: Delivery unit:  Cut-off Length:  150 ... 2970
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe: Delivery unit:  Piece Length:  3000
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe:  X Delivery unit:  Cut-off Length:  100 ... 2470
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  2000
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  2500
Material:  Steel Colour:  Black Black ESD-safe:  X Delivery unit:  Cut-off Length:  100 ... 1970
Material:  Steel Colour:  Black Black ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  2000
Material:  Steel Colour:  Black Black ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  0 ... 999999
Material:  Steel Colour:  Black Black ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  0 ... 999999
Material:  Steel Colour:  Black Black ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  0 ... 999999
Material:  Steel Colour:  Black Black ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  0 ... 999999
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  0 ... 999999
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  0 ... 999999
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  0 ... 999999
Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated ESD-safe:  X Delivery unit:  Piece Length:  0 ... 999999

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35010203
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
UNSPSC 9.0
30103201
eCl@ss 6.0.1
35010203
eCl@ss 7.1
35010203
UNSPSC 7.0
30103201
Numéro du tarif douanier
73143100