item divider Motix
Porte à guillotine, profilé guide 8 80x80

Porte à guillotine, profilé guide 8 80x80


Voir toutes les 2 variantes
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.485.10
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 5,51 kg/m
Unité de livraison coupe max. 6000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Porte à guillotine, profilé guide 8 80x80

Profilé spécial avec guide intégré pour porte à guillotine. Ce profilé s’utilise pour réaliser les montants. Les rainures du profilé 8 sur les côtés et sur la face arrière permettent d’intégrer la porte à guillotine dans la protection et pour des raisons de sécurité d’être encastrée.
Le système de porte à guillotine item est une solution modulaire pouvant s’adapter parfaitement aux exigences spécifiques de chaque installation. Votre interlocuteur prépare la configuration selon vos préférences. Vous recevez au choix des portes à guillotine prêtes au montage ou des kits de construction conditionnés.
Le système de porte à guillotine se compose de guidages verticaux, d’attaches, de contrepoids, d’un mécanisme d’entraînement et d’un dispositif antichute. La porte à guillotine est réalisée individuellement à partir d’un cadre en profilés 6 entourant un remplissage quelconque. Les portes à guillotine doivent avoir une largeur maximale de 2 m et ne doivent pas dépasser un poids total de 35 kg.
Pour une descente sans à-coups, la porte à guillotine utilise une chaîne munie de contrepoids. Celle-ci se déplace dans le profilé montant en étant entièrement cachée de sorte qu’il n’y a aucun risque de blessure par des pièces mobiles. Un dispositif antichute retient la porte en cas de problème. Au niveau des renvois de la chaîne, il est possible de prévoir un entraînement automatique de la porte.
Cadre porte à guillotine
Adapté pour profilé d’encadrement 6 30x30. La porte se déplace verticalement dans le profilé guide 8 80x80 à l’aide d’un guidage à galets et ceci avec un minimum de bruit et de frottement. Il est préférable que les profilés horizontaux du cadre mobile correspondent à la largeur totale de celui-ci (a-100).
Système de porte à guillotine avec chaîne fermée
Une conception spéciale pour assurer des mouvements précis de la porte à guillotine et du contrepoids.
Le moteur peut entraîner la porte à guillotine sur n’importe quel renvoi de chaîne.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Numéro du tarif douanier
76042100