Porte à guillotine, renvoi de chaîne
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Renvoi de chaîne, Al, peint, aluminium naturel (RAL9006)
Pignon sur roulement à billes z = 16 (z = nombre de dents)
Développement 203,2 mm
Moyeu canelé DIN ISO 14-6x11x14, longueur 30 mm
Charge maxi : MD = 20 Nm
Longueur de chaîne dans le renvoi 182,3 mm
1 vis Chc DIN 912-M8x80, acier zingué
2 vis Chc DIN 912-M6x90, acier zingué
2 fixations automatiques 8 avec taraudage, acier zingué
Notice de montage et d‘utilisation
Propriétés
Article number | 0.0.485.18 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 1,3 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Sort by
Antriebsart: Vielkeilwelle VK14 | |
Antriebsart: manuell |
Téléchargement CAO
Données CAO
Files
Accessoires
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 11.0
23170490
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Numéro du tarif douanier
84879090