item divider Motix
Porte à guillotine guide contrepoids

Porte à guillotine guide contrepoids

0.0.485.19

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 guides, POM, noir
3 tiges filtées M4x1000, acier DIN 975
1 attache de chaîne, acier zingué
2 plaques de soutien, acier zingué
Ecrous et rondelles, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.485.19
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 442 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Porte à guillotine, guide contrepoids

Guide le contrepoids et fixe ce dernier à la chaîne. Les éléments de glissement plastiques s’insèrent dans une goulotte fixée à l’arrière du profilé guide.
Porte à guillotine, contrepoids

Contrepoids pour la porte à guillotine. Toujours utiliser deux contrepoids correspondant au poids de la porte. La longueur l du contrepoids se calcule approximativement de la manière suivante :
l [mm] = ½ x m x 53 [mm/kg]
Masse m [kg] : poids de la porte à guillotine
Couvercle support 80

Se fixe à l’arrière du profilé guide. Le contrepoids coulisse dans ce profilé et une goulotte 80x80 SE est clippée sur le couvercle support pour recouvrir le contrepoids.
Chaine ½″

Pour la liaison entre la porte à guillotine et le contrepoids. Une porte à guillotine doit être suspendue par deux chaînes qui s’enroule sur les renvois de chaîne.
Le système de porte à guillotine item est une solution modulaire pouvant s’adapter parfaitement aux exigences spécifiques de chaque installation. Votre interlocuteur prépare la configuration selon vos préférences. Vous recevez au choix des portes à guillotine prêtes au montage ou des kits de construction conditionnés.
Le système de porte à guillotine se compose de guidages verticaux, d’attaches, de contrepoids, d’un mécanisme d’entraînement et d’un dispositif antichute. La porte à guillotine est réalisée individuellement à partir d’un cadre en profilés 6 entourant un remplissage quelconque. Les portes à guillotine doivent avoir une largeur maximale de 2 m et ne doivent pas dépasser un poids total de 35 kg.
Pour une descente sans à-coups, la porte à guillotine utilise une chaîne munie de contrepoids. Celle-ci se déplace dans le profilé montant en étant entièrement cachée de sorte qu’il n’y a aucun risque de blessure par des pièces mobiles. Un dispositif antichute retient la porte en cas de problème. Au niveau des renvois de la chaîne, il est possible de prévoir un entraînement automatique de la porte.
Système de porte à guillotine avec chaîne fermée
Une conception spéciale pour assurer des mouvements précis de la porte à guillotine et du contrepoids.
Le moteur peut entraîner la porte à guillotine sur n’importe quel renvoi de chaîne.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
84879090