Porte-copie 8, couvercle
20 3 000
Sur demande
* Mandatory information
Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.485.92 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 0,47 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 3000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Description
Variantes
Sort by
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
44111501
UNSPSC 9.0
44111501
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
76042990