Données techniques
Étendue de la livraison
Pied support réglable, Al anodisé naturel
2 écrous 8 St M8, acier zingué
2 vis Chc tête bombée M8x20-ISO 7380, acier zingué
2 écrous H M8-DIN 934, acier zingué
4 rondelles ISO 7089 - 8 - 200 HV zingué
1 vis Chc tête bombée M8x45-ISO 7380, acier zingué
Propriétés
Article number | 0.0.486.17 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 795 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Numéro du tarif douanier
76169990