item divider Motix
Insert double barre

Insert double barre

0.0.486.48

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 insert de clé double barre, PA-GF, noir
1 clé double barre, GD-Zn, acier zingué
2 écrous 8 Al M5
2 vis Fhc M5x16- DIN 7991, acier zingué
1 corps, POM, noir
1 corps capot, PA, noir

Propriétés

Référence 0.0.486.48
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 80 g
Unité de livraison 1 kit

Description

L’insert double barre est un actionneur spécial pour le système de fermeture 8 (voir catalogue, section 4.3. Fermetures). Il est requis uniquement si les portes doivent être ouvertes avec une clé double barre. L’insert est utilisé avec le bloc de rotation 8 et aussi les kits d’ancrage 8.
Le kit inclut les éléments de fixation nécessaires, la clé double barre et le carré d’entraînement.
Le système de fermeture à tringles 8 est une serrure de porte modulaire pour les cartérisations et protections de machines. Les diverses configurations utilisant des blocs de rotation ou des tiges d’ancrage permettent de verrouiller les portes en trois points.
La serrure est complètement intégrée au profilé 8 lourd ou au profilé 8 léger (ne convient pas aux profilés d’encadrement) : le pêne central pivote dans la rainure latérale du profilé et les tiges d‘ancrage sont cachées dans le trou central du profilé.
Le système fonctionne sur un ou deux côtés de la porte (intérieur/extérieur). Possibilité aussi de verrouiller la porte à partir d’un seul côté en utilisant une poignée quart de tour verrouillable.

Instructions de montage

La version de base d’une serrure de porte équipée d’un système de fermeture à tringles se compose d’un bloc de rotation 8 et d’au moins une poignée quart de tour. Un kit d‘ancrage 8 est nécessaire pour chaque tige en haut et en bas de la porte.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
83014090