Bouton de porte quart de tour
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
1 bouton de porte, PA, noir, avec barillet
2 clés
1 tige carrée 56 mm long, acier zingué
2 écrous 8 Al M5
2 vis Fhc M5x16-DIN 7991, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.486.80 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 131 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Verrouillable: X | |
Verrouillable: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39259010
Bouton de porte quart de tour
Sur demande