item divider Motix
Connexion à la terre 8

Connexion à la terre 8

0.0.486.95

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 écrous 8, St M8, acier zingué
2 capots 8, PA-GF, noir
1 câble, Cu, étamé
2 écrous, H-M8-DIN 936, St, noir
2 vis sans tête H, M8x30-DIN 916, acier zingué
2 rondelles éventail DIN 6798-8,4, acier zingué
2 contre-écrous M8, St, noir

Propriétés

Référence 0.0.486.95
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 125 g
Unité de livraison 1 kit
Couple M = 25 Nm

Description

Connexion pour les éléments qui doivent être reliés à la terre.
Un conducteur flexible de grosse section (16 mm2) assure la connection électrique même en cas de mouvement.
La connexion à la terre 8 permet la continuité électrique entre des tables ou rayonnages ou de raccorder des postes de travail à la terre.
Le kit inclu les éléments de fixation pour rainures de 8, le cable et les capots de protection.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 9.0
39121409
eCl@ss 4.0
27131001
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
eCl@ss 6.0.1
27130803
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
UNSPSC 7.0
39121409
Numéro du tarif douanier
85359000