Données techniques
Étendue de la livraison
Boîtier et frein, acier zingué
Axe de chaîne avec clip, acier zingué
Rondelles, acier zingué
1 vis Chc à tête bombée M6x25-ISO 7380, acier zingué
1 vis Chc à tête bombée M6x35-ISO 7380, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.487.08 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 307 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
84879090