item divider Motix
Porte à guillotine, renvoi de chaîne

Porte à guillotine, renvoi de chaîne


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Renvoi de chaîne, Al anodisé
Pignon de renvoi, palier lisse, PA
Longueur de chaîne dans le renvoi 182,3 mm
3 vis Chc M8x80-DIN 912, acier zingué
Notice de montage et d‘utilisation

Propriétés

Référence 0.0.487.14
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 1,02 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Porte à guillotine, renvoi de chaîne E

Renvoi de chaîne économique pour un actionnement manuel des portes à guillotines. Roue plastique à palier lisse adapté pour des portes jusqu’à 20 kg.
Système de porte à guillotine avec chaîne fermée
Une conception spéciale pour assurer des mouvements précis de la porte à guillotine et du contrepoids.
Le moteur peut entraîner la porte à guillotine sur n’importe quel renvoi de chaîne.

Variantes

Tri par

Type d’entraînement:  Arbre cannelé VK14
Type d’entraînement:  manuellement

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 11.0
23170490
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Numéro du tarif douanier
84879090